57-10-202-50

압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 널링된 노브, 용접 설치, 부드러운, 철, 동 도금, 밝은

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 동 도금
색상 밝은
접근 제한 제한 없음
그립 타입 조정 가능
헤드 스타일 널링 가공
설치 용접
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 6.40
Grip - Minimum (mm) 1.60
Grip - Maximum (mm) 9.50
크기 시리즈 중형 사이즈
상향당김형 7.90
Class 57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.