56-320-2-008

스프링-로디드 플런저, 플레어 인, 두꺼운 패널, 아주 작은 작즈, 열림유지 기능 없음, 철, 파란색

견적 요청
사양
재질 강철
색상 파란색
노브 스타일 프리즘 - 4C
노브 재질 플라스틱
설치 플레어-인, 두꺼운 패널
크기 시리즈 미니어처 사이즈
열림유지 기능 열림 유지 기능 없음
Class 56 - 스프링-로디드 플런저
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.