52-SM-A3211-N000-T

캡티브 스크류, M3 X 0.5, 표면 실장 기술, TORX®, 매끄러운, 흑색

견적 요청
사양
재질 강철
색상 검정색
노브 스타일 매끄러운
노브 재질 플라스틱
나사산 크기 M3 X 0.5
헤드 스타일 TORX®
설치 표면 실장 기술
'홈 크기 T15 TORX®
시리즈 미니어처, 저돌출형
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.60
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 4.80
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) 1.50
포장 트레이 패키지
Class 52 - 미니 캡티브 스크류
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:캡티브 스크류, M3 X 0.5, 표면 실장 기술, TORX®, 매끄러운, 흑색