52-SM-A1111-K008-T
캡티브 스크류, 4-40, 표면 실장 기술, 십자형 홈, 돌기표면형, 파란색
재질 | 강철 |
---|---|
색상 | 파란색 |
노브 스타일 | 돌기표면형 |
노브 재질 | 플라스틱 |
나사산 크기 | 4-40 |
헤드 스타일 | 십자형 홈 |
설치 | 표면 실장 기술 |
'홈 크기 | 십자형 홈 #2 |
시리즈 | 미니어처, 저돌출형 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.60 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 4.80 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 1.50 |
포장 | 트레이 패키지 |
Class | 52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요