52-45-53-4-012
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 누름형 삽입, TORX®, 돌기표면형, 보라색
재질 | 강철 |
---|---|
색상 | 자주색 |
노브 스타일 | 돌기표면형 |
노브 재질 | 플라스틱 |
나사산 크기 | M4 X 0.7 |
헤드 스타일 | TORX® |
설치 | 프레스인 |
시리즈 | 미니어처 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.90 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.60 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 2.50 |
포장 | 대량 포장 |
Class | 52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요