52-10-301-24

캡티브 스크류, 4-40, 플레어-인, 일자형 홈, 매끄러운, 밝은

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
색상 밝은
노브 스타일 매끄러운
나사산 크기 4-40
헤드 스타일 일자형 홈
설치 플레어인
시리즈 미니어처
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.80
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 4.60
포장 대량 포장
샘플 샘플 제공
Class 52 - 미니 캡티브 스크류
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.