The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, 4-40, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
51-10-409-24
캡티브 스크류, 4-40, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
나사산 크기 |
4-40 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
설치 |
플레어인 |
시리즈 |
표준 |
Class |
51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.