4C-SM-3111-K014-R

캡티브 스크류, M3 X 0.5, 표면 실장 기술, 십자형 홈, 돌기표면형, 녹색

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 자연색
색상 녹색
노브 스타일 돌기표면형
노브 재질 플라스틱
나사산 크기 M3 X 0.5
헤드 스타일 십자형 홈
설치 표면 실장 기술
'홈 크기 십자형 홈 #2
시리즈 프리즘
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.60
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 3.70
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) 1.50
포장 릴 패키지
Class 47/4C - 캡티브 스크류
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.