4C-SM-1411-W008-R
캡티브 스크류, 4-40, 표면 실장 기술, TORX®/Slot Combination, Wing, 파란색
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색 |
| 색상 | 파란색 |
| 노브 스타일 | 윙 |
| 노브 재질 | 플라스틱 |
| 나사산 크기 | 4-40 |
| 헤드 스타일 | TORX®/일자 조합 |
| 설치 | 표면 실장 기술 |
| '홈 크기 | T10 TORX®/일자 조합 |
| 시리즈 | 프리즘 |
| 포장 | 릴 패키지 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요