4C-PS-M5-2F1-K012
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 플레어-인, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 보라색
노브 스타일 | 돌기표면형 |
---|---|
노브 재질 | 플라스틱 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.50 |
최대 바깥 판넬 두께 | 3.20 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.20 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 2.10 |
포장 | 대량 포장 |
직접 리뷰를 작성해보세요
노브 스타일 | 돌기표면형 |
---|---|
노브 재질 | 플라스틱 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.50 |
최대 바깥 판넬 두께 | 3.20 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.20 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 2.10 |
포장 | 대량 포장 |