4C-PS-06-1P0-K012
캡티브 스크류, 6-32, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 보라색
노브 스타일 | 돌기표면형 |
---|---|
노브 재질 | 플라스틱 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.90 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 5.00 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 1.00 |
포장 | 대량 포장 |
플랜지 길이 | 1.80 |
직접 리뷰를 작성해보세요
노브 스타일 | 돌기표면형 |
---|---|
노브 재질 | 플라스틱 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.90 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 5.00 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 1.00 |
포장 | 대량 포장 |
플랜지 길이 | 1.80 |