The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 녹색
4C-PH-M3-2P0-K014
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 녹색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
녹색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
플라스틱 |
| 나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 시리즈 |
프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.50 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
530
|
2026-01-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|