4C-PH-M3-1P0-K008
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자형 홈, 돌기표면형, 파란색
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색 |
| 색상 | 파란색 |
| 노브 스타일 | 돌기표면형 |
| 노브 재질 | 플라스틱 |
| 나사산 크기 | M3 X 0.5 |
| 헤드 스타일 | 십자형 홈 |
| 설치 | 프레스인 |
| '홈 크기 | 십자형 홈 #2 |
| 시리즈 | 프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 3.70 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 0.80 |
| 포장 | 대량 포장 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다