4C-PH-04-2B0-K014
캡티브 스크류, 4-40, P.C. 보드, 십자형 홈, 돌기표면형, 녹색
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색 |
| 색상 | 녹색 |
| 노브 스타일 | 돌기표면형 |
| 노브 재질 | 플라스틱 |
| 나사산 크기 | 4-40 |
| 헤드 스타일 | 십자형 홈 |
| 설치 | P.C. 보드 |
| '홈 크기 | 십자형 홈 #2 |
| 시리즈 | 프리즘 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.60 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 5.50 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 3.30 |
| 포장 | 대량 포장 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요