The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 흑색
47-90-501-60
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 누름형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
돌기표면형 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 설치 |
프레스인 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.60 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.70 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
200
|
2026-01-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2026-01-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|