47-82-250-11

캡티브 스크류, M3.5 X 0.6, 플로팅, TORX®, 매끄러운, 밝은

견적 요청
사양
재질 스테인리스 강
색상 밝은
노브 스타일 매끄러운
노브 재질 알루미늄 합금
나사산 크기 M3.5 X 0.6
헤드 스타일 TORX®
설치 플로팅
'홈 크기 T15 TORX®
시리즈 스타일드 노브
최대 바깥 판넬 두께 0.80
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) 10.40
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) 5.60
Class 47/4C - 캡티브 스크류
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.