The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
47-80-604-14
캡티브 스크류, M6 X 1.0, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
노브 재질 |
알루미늄 합금 |
나사산 크기 |
M6 X 1.0 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
설치 |
플레어인 |
시리즈 |
스타일드 노브 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
9.40 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.80 |
포장 |
대량 포장 |
Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.
b559e318761bf17e9f5b6cd1794d1785658d1e0a0538ce8e918a594ab813bcb4
18.191.118.83
please type in at least 2 letters...