47-60-512-10
캡티브 스크류, 10-32, 스냅잠금형 삽입, 일자형 홈, 돌기표면형, 밝은
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 자연색 |
색상 | 밝은 |
노브 스타일 | 돌기표면형 |
노브 재질 | 알루미늄 합금 |
나사산 크기 | 10-32 |
헤드 스타일 | 일자형 홈 |
설치 | 스냅-인 |
시리즈 | 스타일드 노브 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 1.60 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.30 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 2.80 |
Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요