47-12-204-62
캡티브 스크류, 6-32, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 흑색
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 노브 스타일 | 돌기표면형 |
| 노브 재질 | 알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 | 6-32 |
| 헤드 스타일 | 일자형 홈 |
| 설치 | 플레어인 |
| 시리즈 | 제한 액세스 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 3.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 4.80 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 10.90 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 6.10 |
| 포장 | 대량 포장 |
| 플랜지 길이 | 3.40 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요