The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, 1/4-20, 플로팅, TORX®/Slot Combination, 매끄러운, 흑색
47-11-670-51
캡티브 스크류, 1/4-20, 플로팅, TORX®/Slot Combination, 매끄러운, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 노브 스타일 |
매끄러운 |
| 노브 재질 |
알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 |
1/4-20 |
| 헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
| 설치 |
플로팅 |
| '홈 크기 |
T30 TORX®/일자 조합 |
| 시리즈 |
스타일드 노브 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.80 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
10.40 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
3.70 |
| 포장 |
대량 포장 |
| Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.