47-11-652-10
캡티브 스크류, 1/4-20, 플로팅, TORX®, 돌기표면형, 밝은
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 자연색 |
색상 | 밝은 |
노브 스타일 | 돌기표면형 |
노브 재질 | 알루미늄 합금 |
나사산 크기 | 1/4-20 |
헤드 스타일 | TORX® |
설치 | 플로팅 |
'홈 크기 | T30 TORX® |
시리즈 | 스타일드 노브 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.60 |
최대 바깥 판넬 두께 | 2.40 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 12.00 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 5.30 |
포장 | 대량 포장 |
Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요