47-10-291-55
캡티브 스크류, 6-32, 플로팅, 십자/일자 조합, 매끄러운, 흑색
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 노브 스타일 | 매끄러운 |
| 노브 재질 | 알루미늄 합금 |
| 나사산 크기 | 6-32 |
| 헤드 스타일 | 십자/일자 조합 |
| 설치 | 플로팅 |
| '홈 크기 | 십자 #2/일자 조합 |
| 시리즈 | 미니어처, 10 시리즈, 20 시리즈, 30 시리즈, 40 시리즈, 50 시리즈, 60 시리즈, 70 시리즈, Série 80, 100 시리즈, 200 시리즈, 274 시리즈, 277 시리즈, 284 시리즈, 287 시리즈, 290 시리즈, 300 시리즈, 400 시리즈, 500 시리즈, 700 시리즈, 800 시리즈, 900 시리즈, 20.1mm 사이즈, 액세스 인디케이터, 조정 가능 토크, ATCA 규격, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, 기본, 이중 안정형, 바이폴드, 소형, 일정 토크, D9-47, D9-52, 인-라인, 저돌출형, 미니, 미니어처, 저돌출형, 모듈형, 오프셋, 프리즘, Prism-Ex, 밀어 닫기, 밀어 잠금, 제한 액세스, 루프탑, 셔터, 스프링 배출형, 표준, 스타일드 노브, T1, T2, V1, 비주얼 인디케이터, ZAPT |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 1.60 |
| 체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 7.20 |
| 체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 5.00 |
| 크기 시리즈 | 잠금식, 컵 없음 |
| 포장 | 대량 포장 |
| 플랜지 길이 | 5.65 |
| Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다