38-108-28-16

드라이브 리벳, 유니버살 헤드, 3.2 mm (.125 in), 알루미늄

견적 요청
사양
재질 알루미늄 합금
마감도장 자연색
색상 밝은
헤드 스타일 범용 헤드
핀 재질 알루미늄 합금
축 직경 3.2 mm
Class 10/38 - 드라이브 리벳
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.

직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:드라이브 리벳, 유니버살 헤드, 3.2 mm (.125 in), 알루미늄