37-10-284-50

당김형 드로우 래치, 레버 보조형, 284 시리즈, 고무

견적 요청
사양
재질 강철, 고무
마감도장 자연색
색상 검정색
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 전면 설치
시리즈 284 시리즈
작동 레버 보조형
Class 37 – 레버 보조형 래치
37 레버 보조형 래치는 추가 지레 효과를 제공하는 긴 손잡이가 있어 작은 힘으로도 높은 체결 하중을 생성합니다. 내장된 멈춤쇠는 손잡이를 닫힌 위치로 유지하고 충격이나 진동으로 인한 우연한 열림을 방지합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.