28-D8-319-3015

Latch

견적 요청
사양
크기 시리즈 소형 사이즈
데모 판넬 퀵 액세스 패스너 데모 판넬
형태 액세서리
Class 데모 샘플 판넬

사우스코의 28가지 데모 패널에서 사우스코 제품의 작동 및 기능 모습을 편리하게 보여줄 수 있습니다. 각종 사우스코 제품 유형과 스타일을 나타내고자 다양한 패널 디자인으로 제공됩니다. 해당 사용 환경의 설계 단계 초기부터 이 패널을 사용하여 최상의 액세스 하드웨어 솔루션을 선택할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.