24-20-622-10

플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 시계방향으로 잠김,철, 아연 침지 코팅

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 침지 코팅
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
설치 설치 스터드 있음
Grip - Minimum (mm) 31.80
Grip - Maximum (mm) 49.20
측면 플러쉬
키 회전 유형 타입 A - 시계방향으로 잠김
래칭 포인트 단일, 2, 3 포인트
Class 24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치
튼튼한 구조로 된 사우스코 자체 조절식 압축형 래치는 설계의 편의성을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.