17-T-414

페스트 리드 캡티브 스크류, Large Size 17, 툴헤드 홈, 15.800 mm, 철

견적 요청
사양
재질 강철
헤드 스타일 툴헤드 홈
재료 두께 15.90
최대 바깥 판넬 두께 15.80
헤드 직경 14.30
크기 시리즈 대형 사이즈 17
길이 28.60
형태 라이트 파이프
Class 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.