12-13-609-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Medium Size 12,널링된, 9.500 mm, 철,아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
| 재료 두께 | 19.10 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 9.50 |
| 헤드 직경 | 12.70 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 12 |
| 길이 | 28.20 |
| 형태 | 라이트 파이프 |
| Class | 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요