01-43-55

플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 시계방향으로 잠김, 2 포인트, 배일 핸들 스타일, 분체 도장,흑색

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 키 잠금
밀폐형 아니오
설치 설치 스터드 있음
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 7.90
측면 플러쉬
키 회전 유형 타입 A - 시계방향으로 잠김
핸들 스타일 배일 핸들 스타일
크기 시리즈 중형 사이즈
래칭 포인트 2 포인트
Class 01 - 플러쉬 컵 캠 래치
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.