01-43-35
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 반시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 배일 핸들 스타일, 분체 도장,흑색
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
설치 | 설치 스터드 있음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
측면 | 플러쉬 |
키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
핸들 스타일 | 배일 핸들 스타일 |
크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | 01 - 플러쉬 컵 캠 래치 |
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요