サウスコは一部のラッチ、ヒンジ、ファスナ製品について、ULが新設したFTTA2/FTTA8(エンクロージャのための環境定格アクセサリ)の全試験を実施し、レコグナイズド認証を取得しました。この認証のType(定格)に適合するラッチ、ヒンジを導入することで、UL50E(エンクロージャ用環境定格アクセサリ)要件への適合をより容易に行うことができます。
環境試験をシンプルに
ヒンジ、ラッチ、ファスナなどのULレコグナイズド認証取得済/定格の金物部品・アクセスハードウェアを導入することで、
エンクロージャ製品の試験時間を短縮
ULレコグナイズド認証済 金物部品・アクセスハードウェア
各種資料:ULレコグナイズド認証済 金物部品・アクセスハードウェア
技術解説エンクロージャ用途で耐腐食性試験を省略する方法
UL認証(レコグナイズド)部品を使うメリット
試験期間を50日、またはそれ以上短縮
製品検証および上市化をスピードアップ
試験用サンプルや試験ラボのコストを削減
試験済の金物部品・アクセスハードウェア& ULによる定期的な検証
10万点以上のサウスコ製品でULレコグナイズド認証を取得済
耐腐食性、固体/液体侵入やガスケット性能などの要件を試験済
エンクロージャ用途でも、長年の実績
サウスコは、70年以上にわたり世界のエンクロージャメーカーに信頼の金物部品・アクセスハードウェア製品をお届けしています。エンクロージャ製品の設計、製造と製品検証プロセスの付加価値向上に加え、業界初となるFTTA2/FTTA8レコクナイズド認証の取得により、産業規格への適合性でもエンクロージャ産業をサポートします。エンクロージャ用途を知るサウスコにぜひお任せください。
エンクロージャ用途でも、長年の実績
サウスコは、70年以上にわたり世界のエンクロージャメーカーに信頼の金物部品・アクセスハードウェア製品をお届けしています。エンクロージャ製品の設計、製造と製品検証プロセスの付加価値向上に加え、業界初となるFTTA2/FTTA8レコクナイズド認証の取得により、産業規格への適合性でもエンクロージャ産業をサポートします。エンクロージャ用途を知るサウスコにぜひお任せください。