TM-99-1

トランザム ドアラッチ, ラージサイズ, 埋込キーパー

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
色 研磨加工
製品 TM - トランザム ドアラッチ
流線型の外観、目立たないシンプルさ、確かな使いごこち、耐蝕性の性能により、本ラッチは、 トランサムドア、フライブリッジ、または冷蔵庫の扉などキーロックセキュリティを必要としない用途への自然に選択される製品です。さらに、電解研磨仕上げにより、船舶、RV車、産業用途、商業用途において、性能のために外観を妥協する必要がなくなります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。