The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, 은폐형 설치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
TL-20-205-07
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, 은폐형 설치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질
강철
마감도장
아연 도금, 밝은 크롬
색상
밝은
접근 제한
제한 없음
설치 스타일
숨김형 설치
크기 시리즈
소형 사이즈
형태
Screw
Class
TL – 오버센터 시리즈 래치
DFCI Number
7886-42-Z3C
Link Style
깊은 훅
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
382
2024-05-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
65
2024-05-30
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
42
2024-05-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0