The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 너트, 10-32, 블라인드 홀, 철, , 밝은
N7-82-11
캡티브 너트, 10-32, 블라인드 홀, 철, , 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
블라인드 홀 |
나사산 크기 |
10-32 |
설치 |
프레스인 |
Class |
N7 - 캡티브 너트 |
신속한 판넬 교체, 나사산 스터드를 이용한 측면 판넬 고정의 경우에도 캡티브 고정을 이용할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1645
|
2024-06-21
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|