The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Novibra 푸쉬-투-클로즈 래치, Type 1 (For Drawers), 플라스틱, 검정색, 무광택, 흑색, 아니오
MP-01-103-525
Novibra 푸쉬-투-클로즈 래치, Type 1 (For Drawers), 플라스틱, 검정색, 무광택, 흑색, 아니오
사양
재질 |
플라스틱 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
설치 |
나사산 체결 |
Grip - Minimum (mm) |
3.00 |
Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
작동 |
오른손 나옴 |
핸들 스타일 |
타입 1 (서랍용) |
본체 마감 |
검정색 |
핸들 마감 |
흑색 |
컵 마감 |
무광택 |
Class |
MP - 노비브라 판넬 래치 |
성능을 실질적으로 향상시키는 세련된 설계의 밀어닫기 및 회전열림 편의성을 선택할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
3
|
2024-09-06
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|