M1-25-83-88
압축래치, 대형 사이즈, 잠금, 18.5 - 29mm 도어 두께, 23.5 - 35mm 또는 74 -88mm 그립, 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리
재질 | 316 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 전기 광택 처리 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 키 잠금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 18.50 |
최대 바깥 판넬 두께 | 29.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class | M1 - 압축형 래치 |
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?
직접 리뷰를 작성해보세요