LH-6CR2000D

LOCKWELL® 핀, Double Acting, 링, 50.800 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

견적 요청
사양
Drive Out Construction
재질 스테인리스 강
마감도장 부동태 처리
Grip Length (mm) 50.80
작동 방향 이중 작동
핸들 스타일
길이 50.80
축 직경 9.5 mm
Class LH - DZUS Lockwell 더블 액팅 퀵 릴리즈 핀
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:LOCKWELL® 핀, Double Acting, 링, 50.800 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.