The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Link Lock 드로우 래치, 소형 사이즈, 리벳고정형, 철, 밝은
K3-1746-07
Link Lock 드로우 래치, 소형 사이즈, 리벳고정형, 철, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
Style |
힌지 록 |
스프링 |
리벳고정형 |
형태 |
Screw |
Class |
K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치 |
Southco의 로터리 회전 당김형 래치를 사용하면 공간과 강도가 중요한 기능 고려사항인 동평면상 애플리케이션에 고작업 하중, 편리한 기계적 잇점, 콤팩트한 크기의 장점들을 활용할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
100
|
2024-06-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-07-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-07-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2024-07-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|