The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
플러쉬 캡티브 스크류, 8-32, 일자형 홈, 스테인레스 스틸,
F5-832-16
플러쉬 캡티브 스크류, 8-32, 일자형 홈, 스테인레스 스틸,
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
나사산 크기 |
8-32 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
Class |
F5 - 플러쉬 캡티브 스크류 |
이 저측면 쉘과 설치 스크류를 이용하여 전면 판넬의 매우 적은 공간이나 비돌출형 설계에 적합한 캡티브 스크류 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
545
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
12
|
2024-05-22
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|