D7-200-721-010

DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 아세탈 코폴리머, 자연색, 노브 스타일, 스터드

견적 요청
사양
재질 아세탈 코폴리머
마감도장 자연색
색상 검정색
헤드 스타일 노브 스타일
형태 스터드
Class D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너
DFCI Number 4600-721-BK
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 아세탈 코폴리머, 자연색, 노브 스타일, 스터드

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.