The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 사이즈4, 리셉터클, 부동태 처리
D4-S4-200SS
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 사이즈4, 리셉터클, 부동태 처리
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
리셉터클 스타일 |
리벳용 |
크기 시리즈 |
사이즈 4 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
612
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
252
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|