The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, M5x0.8 탭이 난 장착 구멍, 아연 합금, 분체 도장, 은색
A7-10-351-75
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 제한 없음, 키 없음, M5x0.8 탭이 난 장착 구멍, 아연 합금, 분체 도장, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
15
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
10
|
2025-12-09
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2025-12-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2025-12-15
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|