The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, 8-32, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, ,
47-108
캡티브 스크류, 8-32, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, ,
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
나사산 크기 |
8-32 |
Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|