Attuatori elettronici

I nostri attuatori elettronici forniscono la potenza dietro le soluzioni intelligenti di controllo degli accessi. Questi dispositivi progettati con precisione convertono i segnali elettrici in movimento meccanico, consentendo il funzionamento automatizzato di serrature, cancelli, barriere e altri hardware di controllo degli accessi.

Attuatori elettronici

Caratteristiche principali:

  • Prestazioni precise e affidabili: Garantisce un'operatività costante per un controllo degli accessi fluido ed efficiente.
  • Funzionamento silenzioso: Progettato per una funzionalità discreta a basso rumore.
  • Motori ad alte prestazioni: Fornisce un'attuazione forte e affidabile per varie applicazioni impegnative.

Vantaggi principali:

  • Accesso automatizzato: Ottimizza la chiusura e l'apertura per una maggiore efficienza.
  • Funzionalità remota: Supporta il controllo comodo da remoto dei sistemi di chiusura.
  • Sicurezza potenziata: Offre una chiusura precisa e affidabile per una protezione migliorata.
  • Compatibilità ampia: Adattabile a ambienti diversi, dalle case intelligenti e robotica ai sistemi industriali e aerospaziali.

I nostri Attuatori Elettronici sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui sistemi di controllo degli accessi, automazione industriale, robotica, case intelligenti, automotive e trasporti, distributori automatici, aerospaziale e applicazioni personalizzate.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Attuatori elettronici

Vedi come Griglia Lista

31 articoli

Imposta ordine discendente
  1. AC-EM-050-5010

    Latch

  2. AC-EM-100-1011

    Latch

  3. AC-EM-059-1

    Latch

  4. AC-EM-020-2

    Latch

  5. AC-EM-100-1021

    Latch

  6. AC-EM-020-1

    Latch

  7. AC-EM-050-5020

    Latch

  8. AC-EM-100-5011

    Latch

  9. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  10. AC-EM-050-5010-1

    Latch

  11. AC-EM-100-1021-1

    Latch

  12. AC-EM-100-5021

    Latch

  13. AC-EM-100-5011-1

    Latch

  14. AC-EM-050-5020-1

    Latch

  15. AC-EM-100-5021-1

    Latch

per pagina