ST-20L-200FJ-33
コンスタント(定)トルク 埋込ヒンジ, ナット取付, 亜鉛合金, 標準ハウジング, 順回転トルク 2 N-m, 逆回転トルク 1.5 N-m
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 無処理 |
| 順回転トルク | 2.00 |
| 逆回転トルク(Nm) | 1.50 |
| トルクタイプ | 非対称 |
| ねじサイズ | M6 X 1.0 |
| 取りつけ | ねじ加工済本体&ナット |
| シリーズ | 20シリーズ |
| サイズ・シリーズ | スモールサイズ |
| 製品 | ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。