The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12A-440RA-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 非対称, 2.982 N⋅m, 4.971 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
2.98 |
| 逆回転トルク(Nm) |
4.97 |
| トルクタイプ |
非対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
いいえ |
| 製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
7
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|