ST-10E-280RH-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 非対称, 1.898 N⋅m, 3.163 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 無処理 |
| 順回転トルク | 1.90 |
| 逆回転トルク(Nm) | 3.16 |
| トルクタイプ | 非対称 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| シリーズ | コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス | いいえ |
| 製品 | ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。