The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-10E-200SE-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 左右対称, 1.350 N⋅m, 1.350 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
1.35 |
| 逆回転トルク(Nm) |
1.35 |
| トルクタイプ |
左右対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
いいえ |
| 製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
4
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
3
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|