ST-10A2-225FA-53

コンスタント(定)トルクヒンジ , 非対称, 順回転トルク 2.28 N-m, 逆回転トルク 1.8 N-m, リベット/ねじ(スルーホール), 亜鉛合金, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ
順回転トルク 2.28
逆回転トルク(Nm) 1.80
トルクタイプ 非対称
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ コンスタント(定)トルク
カウンターバランス いいえ
製品 ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク)

小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。