R6-21-11

コンシールドヒンジ, 90°まで開放されるスタイル, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
ヒンジのスタイル トルクフリー 可動範囲 90°
製品 R6 - ヒンジ(内部取付)
これらのローラースタイルヒンジはコンシールタイプの取りつけをさらに美しくし、様々な取付け位置やドアの開閉方向、ドアステイに対応します。別のサポートなしにドアを開放状態に保ち、水平方向のトレイの代用にもなります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。